Baureihe
|
ComPact
|
Produktname
|
ComPact NSX
|
Baureihe
|
ComPact NSX100 - 250
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NSX100F
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leistungsschalter
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Anzahl der Pole
|
3P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
3t
|
[In] Bemessungsstrom
|
100 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
10 kA bei 600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
25 kA bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
85 kA bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
22 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
35 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
8 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
85 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Leistungsstufe
|
F 36 kA 415 V AC
|
Name des Auslösers
|
TM-D
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Schutzfunktionen des Auslösers
|
LI
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Montageart des Leistungsschalters
|
Fixiert
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
11 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
35 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
4 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
85 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
12,5 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Mechanische Lebensdauer
|
50000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen bei 690 V In
20000 Zyklen bei 690 V In/2
30000 Zyklen bei 440 V In
50000 Zyklen bei 440 V In/2
|
Montagehalterung
|
Rückwand
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Vorne
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Vorne
|
Anschlussraster
|
35 mm
|
Schutzart
|
L : für Überlastschutz (thermisch)
I : für Kurzschlussschutz (magnetisch)
|
Auslöserleistung
|
100 A bei 40 °C
|
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz)
|
Einstellbar
|
[Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme
|
0,7 - 1 x In
|
[tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung
|
Fixiert
|
[tr] Einstellbereich der Langzeitschutzverzögerung
|
120…400 s bei 1,5 x In
15 s bei 6 x Ir
|
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitschutzes
|
Fest
|
[Isd] Einstellbereich des Kurzzeitschutzes
|
800 A
|
[tsd] Typ der Einstellung der Kurzzeitschutzverzögerung
|
Fixiert
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|
Anzahl der Steckplätze für elektrische Hilfseinrichtungen
|
5 Steckplatz (Steckplätze)
|
Breite (B)
|
105 mm
|
Höhe (H)
|
161 mm
|
Tiefe (T)
|
86 mm
|
Produktgewicht
|
2,05 kg
|